製品を公開する
iQ Natural Acoustic
Tarkett

iQ Natural Acoustic

Google翻訳,

次世代の iQ Natural アコースティックは、従来の化石油を再生可能なバイオマス原料に置き換えるバイオ由来のビニールを使用した世界初の音響フロアであり、マスバランスの原則を使用して製造され、第三者の監査人によって認定されています。

優れた音響性能と耐久性性能に加えて、学校の廊下、幼稚園、公共の建物など、音の快適さが鍵となるスペースに最適なこの持続可能なビニール床は、比較した場合、温室効果ガス排出量を 60% 削減する床材ソリューションを提供します。均一なビニール床を平均化します。 iQ ナチュラル アコースティックは、市場で最も二酸化炭素排出量が少ない弾力性のあるフローリングの 1 つです。

仕様
    • World’s first homogeneous floor with bio-attributed vinyl under the mass balance principles
    • Carbon neutral production
    • Really closing the loop: Re-Start, including post-use recycling
    • Best life-cycle cost on the market
    • 15dB impact sound reduction
技術仕様
  • 固有参照番号tarkett-iq-natural-acoustic
  • 製品ファミリTARKETT
  • 製品グループAcoustic flooring
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-22
  • 版番号1
関連
  • 主要素材ビニール
  • 設計国スウェーデン
分類
  • BIMobjectカテゴリー床材 - ビニール
  • IFC分類カバー
  • Uniclass 2015 コードSs_30_42
  • Uniclass 2015 説明Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResilient Flooring
  • OmniClass 番号23-15 17 00
  • OmniClass タイトルFloor Coverings

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ