製品の公開
Veneto Silencio xf² (3.8mm)
Tarkett

Veneto Silencio xf² (3.8mm)

Google翻訳”,

この音響ソリューションは、19dB という優れた騒音低減を実現します。伝統的な大理石の効果と鮮やかな色の本物の外観。市場で最も持続可能な床材ソリューションの 1 つである当社のリノリウムは、最大 97% の天然原料で作られています。当社独自の xf² 表面保護で処理されているため、耐久性が高く、掃除が簡単で、コスト効率の高いメンテナンスが可能です。

仕様
    • 19dB sound reduction
    • Good underfoot comfort
    • The heritage marble effect with matt aspect
    • Recyclable post-use
    • Cradle to Cradle certified® Silver
    • Exclusive xf² surface treatment for excellent durability and chemical resistance
技術仕様
  • Unique reftarkett-linoleum-veneto-silencio-3-8-mm
  • コレクションセットTARKETT
  • コレクションFlooring - Linoleum
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 設計国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - リノリウム
  • IFC分類カバー
  • Uniclass2015コードSs_30_42
  • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
  • MasterFormat 2014 コード09 65 43
  • MasterFormat 2014 タイトルLinoleum Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 00
  • OmniClassタイトルFloor Coverings

類似製品

5つ星のうち2.1 2.1 (13)