製品の公開
Meteor 70
Tarkett

Meteor 70

Google翻訳”,

Meteor 70 は、予算が限られたソリューションが必要な場合に最適な床材ソリューションの代替品です。


Meteor 70 は、住宅や高齢者介護施設などの住宅および準商業用途における快適性のニーズに応える「家庭的な」感覚の 10 色展開を提供します。


0.7mm の摩耗層による優れた耐久性と、衝撃音を 7dB 低減する快適性を兼ね備えています。Meteor 70 は、実用的でメンテナンスが簡単なロール形式で提供されます。

仕様
    • Made in Europe
    • Provides warmth and good underfoot comfort
    • TopClean™ PUR surface protection helps to simplify cleaning and maintenance
    • No wax or polish required
    • 5 new colours providing an 'at home' feeling
技術仕様
  • Unique reftarkett-meteor-70
  • コレクションセットTARKETT
  • コレクションFlooring - Heterogeneous vinyl
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-02-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルビニール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
  • IFC分類カバー
  • Uniclass2015コードSs_30_42
  • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
  • MasterFormat 2014 コード09 65 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResilient Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 00
  • OmniClassタイトルFloor Coverings

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ