製品を公開する
Dancefloor
Tarkett

Dancefloor

Google翻訳,

ダンスフロア(3.45mm)は、ダンサーに確かな足場と快適さを提供する特殊な仕上げにより、ダンススタジオに最適なソリューションです。独自のコーティングにより、優れたグリップ力、怪我のリスク低減、そしてプロ・アマチュアを問わずクラシックバレエダンサーのパフォーマンス向上を実現します。

ダンスフロア(3.45mm)の構造は、衝撃吸収性と弾力性を提供するように設計されており、ダンサーの筋肉や腱への負担を軽減します。

ダンスフロア(3.45mm)は、1981年からオーストラリア・バレエ団、2018年からモントリオール・バレエ・アカデミーで使用されています。これらの国際的なバレエ団は、ダンスフロアを採用することで、ターケット・スポーツの品質保証を体現しています。

仕様
    • Made in France
    • Engineered surface for excellent grip
    • Reduced risk of injury
    • Increased performance
技術仕様
  • 固有参照番号tarkett-sports-dancefloor
  • 製品ファミリTARKETT
  • 製品グループFlooring - Indoor Sports
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-01
  • 版番号1
  • 高さ(mm)3.45
  • 幅(mm)2000
関連
  • 主要素材ビニール
  • 設計国フランス
  • 正味重量(kg)3.04
分類
  • BIMobjectカテゴリー床材 - ビニール
  • IFC分類カバー
  • Uniclass 2015 コードSs_30_42
  • Uniclass 2015 説明Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResilient Flooring
  • OmniClass 番号23-15 17 00
  • OmniClass タイトルFloor Coverings

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ