製品の公開
Droptile Speckle
Tarkett

Droptile Speckle

Google翻訳”,

Droptile Speckle(30.0mm)は、あらゆるタイプのフリーウェイト領域に理想的なソリューションであり、最も過酷なトレーニングに適しています。 30mmの3層構造と超高密度の最上層により、衝撃や重荷重(最大200kg)の落下に対する優れた耐性を備えています。振動低減性能により上層階への設置に適しています。

仕様
    • Superior impact resistance up to 200kg
    • Acoustic performance up to 24dB
    • Fire performance Cfl-s1
    • Adhesive-free for easy installation
技術仕様
  • Unique reftarkett-sports-droptile-speckle
  • コレクションセットTARKETT
  • コレクションFlooring - Indoor Sports
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルゴム
  • 設計国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - ゴム製フローリング
  • IFC分類カバー
  • Uniclass2015コードSs_30_42
  • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
  • MasterFormat 2014 コード09 65 19.33
  • MasterFormat 2014 タイトルRubber Tile Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 00
  • OmniClassタイトルFloor Coverings

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ