製品の公開
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
    Tarkett

    Tapiflex Essential 50

    Google翻訳”,

    42の装飾が施されたTapiflexEssential50コレクションは、商業および半商業アプリケーション、特に教育、老人介護、住宅アプリケーションでExcellenceおよびTapiflexStairsと簡単に関連付けることができるように設計されています。 Essentialは、新しいKS61シリーズの幅木とも調整できます。特定のリファレンスは、全体のデザインのタイルや木目模様の厚板でも利用できるようになりました。さらに、この範囲には、0.70mmのWLを備えた10の装飾用の新しいコンパクトバージョンのAcczentEssentialが含まれています。高密度フォームバッキングのおかげで、クラス最高の音響性能(20dBの音の低減)と優れた足元の快適さを提供します。商標登録されたTopCleanXP表面保護で処理されており、耐久性と費用対効果の高いメンテナンスを実現します。

    仕様
      • Best in class 20dB impact sound reduction
      • Rolls available in 20m (acoustic or compact)
      • Tiles available in 50x50 cm (acoustic)
      • Planks available in 100x25cm (acoustic)
      • Good underfoot comfort
      • Cost-effective maintenance
    技術仕様
    • Unique reftarkett-tapiflex-essential-50
    • コレクションセットTARKETT
    • コレクションAcoustic flooring
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3.3
    • 幅(mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_42
    • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
    • MasterFormat 2014 コード09 65 00
    • MasterFormat 2014 タイトルResilient Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ