製品の公開
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
    TATA Doors

    TATA Wooden Door T007

    5つ星のうち4.34.3(13 レビュー)
    Google翻訳”,

    ◉固有名:暖かさ/穏やかさ

    ◉型番:T007

    ◉スタイルオリエンテーション:シンプルアメリカン

    ◉扉仕様:厚さ40mm※幅800mm※高さ2260mm

    ◉表面技術:ペイントフリー

    ◉表面素材:PVCフィルム

    ◉アプリケーションスペース:寝室/居間/書斎

    ◉製品文化:暖かさを持って家に帰り、注意深く彼に贈り物をします。 ◉プロダクトストーリー:ラインが重なって交互になっており、重厚感と品格感が非常に強く、温かみのあるパワーを与え、ファッショナブルで優雅な新時代のクオリティを表現しています。

    仕様
    • ◉Proper name:warmth/mildness

      ◉Model number:T007

      ◉Style orientation:Simple American

      ◉Door specifications:40mm thick*800mm wide*2260mm high

      ◉Surface techniques:paint-free

      ◉Superficial material:PVC film

      ◉Application space:bedroom/living room/study room

      ◉Product culture: Favor home with warmth, gift him with care.◉Product story:The lines are layered and alternated, and the sense of heaviness and dignity is extremely strong, giving people a warm power, showing the fashionable and graceful qualities of the emerging era.

    技術仕様
    • Unique refT007
    • コレクションセットDoor
    • コレクションInterior Door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2260
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)40
    リンク
    関連
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット