製品の公開
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
    Tata Steel
    アーカイブ

    Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel

    Formawall® is a superior flat faced, secret-fix, insulated wall panel, which is a one fix construction giving a high end architectural appearance. The panel can be laid vertically or horizontally. Available in 70mm, 90mm and 120mm insulation thicknesses and bespoke lengths up to 12m to minimise waste and provide U-values down to 0.17 W/m2K.
    技術仕様
    • Unique refformawall
    • コレクションセットWall Systems
    • コレクションFormawall
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-07-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - サンドイッチパネル・複合壁
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードPr_20_93_85_84
    • Uniclass2015詳細Structural insulated wall panels
    • OmniClassNumber23-13 33 15
    • OmniClassタイトルWall Exteriors
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls