製品の公開
Metfiber ECO Wall Panel
Metfiber ECO Wall Panel
Metfiber ECO Wall Panel
Metfiber ECO Wall Panel
Metfiber ECO Wall Panel
Metfiber ECO Wall Panel
Metfiber ECO Wall Panel
    Metecno

    Metfiber ECO Wall Panel

    5つ星のうち3.63.6(9 レビュー)
    Google翻訳”,
    グラスウールコアを備えたMetfiber®エコウォールパネルは、不燃性建材のすべての要件を満たしています。この製品に使用されているグラスウールは、80%がリサイクルされた材料で構成されており、天然資源の節約に大きく貢献し、製品を環境に優しい建築材料にしています。パネルの自重は、ロックウール断熱コアを備えた従来のサンドイッチパネルよりも明らかに軽量であるため、特に長いパネルの場合、より簡単で迅速な設置とコスト削減が可能になります。ポリウレタンまたはロックウール断熱コアを備えたポートフォリオの他のパネルとの組み合わせが多数あるため、視覚的な影響を与えることなく、防火、音響、および熱の要件に一度に到達することができます。詳細については、詳細な技術マニュアルをご覧ください。
    仕様
    • Core thicknesses: 100, 120, 150, 200 mm

      Weight: 15,14 - 21,64 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 2,54 - 5,10 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,384 - 0,194 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,390 - 0,195 W/m²K (depending on core thickness)

      CE Marking (DIN EN 14509) and DIBt-Approval

      Reaction to fire: A2-s1, d0

      Thermal conductivity λ: 0,039 W/mK

      Sound insulation R: 31 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 25 μm (Polyester)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    技術仕様
    • Unique refmetfiber-eco-wall
    • コレクションセットWall Panel
    • コレクションGlass Wool Insulation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-09
    • エディション1
    • 幅(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルグラスウール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - サンドイッチパネル・複合壁
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC301518
    • Uniclass2015コードPr_20_93_85_84
    • Uniclass2015詳細Structural insulated wall panels
    • MasterFormat 2014 コード07 42 43
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Wall Panels
    • OmniClassNumber23-15 13 19 17
    • OmniClassタイトルComposite Wall Panels
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls