製品の公開
Luméal GA (W)
Technal

Luméal GA (W)

Google翻訳”,
隠された開口部。大きい寸法-Wまでの最大サイズ:4,50 m-H:2,70 m-葉あたりの最大重量:トリプルステンレススチールローラーで300kg熱性能-Uwまで=1,2W /m².K、Sw =0,45およびTLw=0,64 Ug = 1,0 W / m2.Kの複層ガラス+寸法W:4,50 m-H:2,70mの断熱スペーサー。設計-アルミニウムの重量が軽量(-35%)で、アルミニウムが68mmと77mmしか見えない-中央のスリムな会議用踏み越し段-すべてのアプリケーションに対応する隠された排水路アクセス性と快適性-簡単にアクセスできるように適合されたデバイス。 -床またはアクセスランププロファイルに取り付けられたフラットスレッショルドは、ユーザーの快適さを向上させるために開発されました-大きな寸法と重いフレームの開閉を容易にする電動オプション-ロック機構-洗練されたデザイン、非ロックまたは2-のいくつかのハンドルオプションポイントおよび3ポイントロック。
技術仕様
  • Unique refTEC-LU-GA-W
  • コレクションセットWindows & Doors
  • コレクションWindows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716

対応地域

アジア アフリカ ヨーロッパ