製品の公開
Soléal FY 55 (CW + W)
Soléal FY 55 (CW + W)
    Technal

    Soléal FY 55 (CW + W)

    Google翻訳”,
    デザイン-現代的な雰囲気を作り出す「クリップオントリム」を備えたミニマリストのオープニングフレーム-豪華さと高品質を提供する目に見えるオープニングアセンブリ-開口部と固定フレームのすべての構成から個別の水を除去するための隠し排水-さまざまな形状で利用可能なフラッシングおよびスタイル複数の構成-固定開き窓-1および2リーフ-欄間またはサイドライトを備えた統合または積み重ねられた複合アセンブリ-上部に吊るされた開き窓閉鎖システムとセキュリティ-キーロックシステムの有無にかかわらず、最大6ポイントまでさまざまな組み合わせが可能です-オプションとして、66 mm(最小開口枠)および116 mm(可視開口枠)に縮小された2枚開き窓の中央マリオンを中心とするハンドルが利用可能です-Technal専用のハンドルはすべての構成で利用可能であり、スタイルに関係なく一貫性を確保します開口部システムのタイプであり、ドアやスライドシステムでの使用に適合させることができます-強制入室遅延テストを受けた窓EN-1627-30規格に準拠したRC2のスコアを取得します。最適化された熱損失値Uw最大1.2W/m²。°K、Sw=0.41およびLTw=0.54、トリプルグレージング(Ug = 0.6 +ウォームエッジ)最大40dB(RA、Tr)の音響減衰の非常に優れた音響性能。 44.1/20/12グレージングのある窓でテスト
    技術仕様
    • Unique refTEC-SO-FY-55
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションWindows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-06-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716

    対応地域

    ヨーロッパ