製品の公開
Circular curtain wall TENTAL 50
Circular curtain wall TENTAL 50
Circular curtain wall TENTAL 50
    Technal

    Circular curtain wall TENTAL 50

    Google翻訳”,

    建築創造性の限界を超えたファサード

    • 50 mm と 60 mm のユニークなファサードプラットフォーム
    • 簡単かつ確実な組み立てに関する4つの特許
    • あらゆる種類の窓、ドア、スライダーと互換性があります。
    • 高い遮音性と低い熱伝導性

    より環境に優しい建築のための円形ファサード

    • リサイクルされたコンポーネントと接着剤やシリコンを使用しないドライ接続
    • C2C & パッシブハウスラベル認証中
    • EDP​​ オンデマンド
    • Hydro CIRCAL 製 (少なくとも 75% リサイクルされた使用済みアルミニウム)
    仕様
    • Larges sizes :

      • Viewed face: 50mm
      • Glass volume up to 6m² according to the French legislation in force
        Maximum weight :
      • Up to 380 kg in TT
      • Up to 600 kg in MT
        Filling :
      • Up to 56 mm in TT
      • Up to 62 mm in MT

      Diversity of applications :

      • Several aspects: Grid, Horizontal grid, Vertical grid, Flat cover
      • Large range of finishing covers
      • Compatible with TECHNAL's range of windows, doors and sliding doors
      • Possible integration of solar control elements or visual decorations
      • Facets up to +/- 10° available in MT
      • 90° corner posts
      • Panel drainage, jamb drainage in MT
      • Hidden drainage

      High performance :

      • 4 patents for an optimized manufacturing and installation
      • High acoustic insulation: 41 dB (RA,tr)
      • Air permeability: up to 1200 Pa in TT and 1500 Pa in MT
      • Watertightness: up to 1200 Pa in TT and 1500 Pa in MT
      • Wind resistance up to 3000 Pa
      • Resistance to burglary RC2, RC3
      • Advanced thermal performance

      Sustainability :

      • TENTAL range is made of Hydro CIRCAL ® aluminium, composed at least 75% recycled end-of-life aluminium
      • 75 % recycled and 95 % recyclable
      • PVC-free éléments
      • Cradle-to-Cradle® certification in progress
      • Dynamic EPD available in TechDesign
    技術仕様
    • Unique reftental-50-trame-aspect
    • コレクションセットCurtain Wall
    • コレクションCurtain Wall
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ