製品を公開する
R-101 No entry Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
R-101 No entry Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
    Tecnivial

    R-101 No entry Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)

    Google翻訳,
    EN-12899 規格に準拠した、直径が異なり、反射レベルがクラス RA2 および RA3 の円形標識。
    仕様
    • According to EN-12899:1 standard. 1, 65 kg (60 cm) 2,45 kg (90cm) 60 cm 90cm 120cm Diametre
    技術仕様
    • 固有参照番号r-101-road-sign
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-01
    • 版番号1
    • 奥行き(mm)1.8
    関連
    • 主要素材繊維ガラス強化ポリマー複合材料
    • 副素材ポリエステル樹脂
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー標識 - 標識
    • ETIM コードEC003588
    • ETIM 名称Traffic management/road signage
    • Uniclass 2015 コードPr_40_10_77_72
    • Uniclass 2015 説明Road traffic signs
    • OmniClass 番号23-39 11 15 17
    • OmniClass タイトルTraffic Signals