製品の公開
NPS® AIRFLOOR™ self-bearing composite slab with airpop footing
Tecnostrutture

NPS® AIRFLOOR™ self-bearing composite slab with airpop footing

Google翻訳”,
Airfloorは、市場で入手可能な最も軽いセミプレハブのセルフベアリングスラブで、乾燥重量は最大です。 45kg/m2。その軽量性と自立性のおかげで、スラブ構造はシンプルで高速です。最大5メートルの自立特性により、小道具を使用せずに敷設および鋳造が可能です。さらに、ラベッティングされた突起のおかげでパネルがすぐに接着するため、エアフロアを敷設した直後に鋳造を行うことができます。キャストする前に、単に補強材だけを置いてください。利点:-最大5メートルの自立–支柱は必要ありません-迅速な敷設-最大1000m2 /日Airfloorは軽量化されたスラブで、迅速かつ簡単に敷設でき、建設をスピードアップし、作業現場の安全性と清潔さを向上させます。構築時間を制限する本当の可能性は、作業フェーズのオーバーラップによって保証され、実行時間を短縮します。作業現場での安全性は、歩行者のアクセスと構造物の木材シャッターによって保証されています。 -耐震エアフロアは、耐震性のある建物の建設に適した耐震スラブです。最大の重量を考えると、その軽さ。 45kg / m2を使用すると、構造と柱の強調を低くすることができます。その結果、構造と柱の強調が低くなり、構造の基礎にかかる負荷が低くなります。鋳造完了後の完成したスラブの重量:190 kg / m2から-建築の自由Airfloorスラブは、考えられるすべての設計形状に適応します。必要に応じて寸法をカスタマイズでき、サブマルチプルで利用できます。 -規格に準拠-AirfloorでLEEDクレジットを取得可能Airfloorの耐震スラブのおかげで、敷設用の付属材料が少なくなり、環境への影響とエネルギーの封じ込めが少なくなるため、作業現場は清潔で清潔に保たれます。
仕様
  • Self-supporting pre-casted slab for slim floors. AIRFLOOR SLAB™ SELF-SUPPORTING CEILINGWITH AIRPOP FOOTING Composed by B450C steel truss and an airpop panel with “V” form hollows. These elements are casted with lightweight concrete. A wire mesh is placed above. It can be equipped with steel plates to accommodate false ceiling.
技術仕様
  • Unique refNPS-Airfloor-Ceiling
  • コレクションセットAirfloor
  • コレクションAirfloor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-01-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルコンクリート
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
  • IFC分類スラブ
  • Uniclass2015コードSs_30_16_10_16
  • Uniclass2015詳細Concrete slab deck systems
  • MasterFormat 2014 コード03 41 16
  • MasterFormat 2014 タイトルPrecast Concrete Slabs
  • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11
  • OmniClassタイトルPolystyrene Slab and Board Thermal Insulation