製品の公開
NPS® CLS Beam
Self-bearing truss composite beam with footing made of concrete
Tecnostrutture

NPS® CLS Beam Self-bearing truss composite beam with footing made of concrete

5つ星のうち4.04.0(6 レビュー)
Google翻訳”,
NPS®CLSビームは、240フィートまでのネイティブの耐火ソリューションです。これは、大きな過負荷および/またはスパンに理想的であり、中空コアスラブまたはスラブ天井との結合に特に適しています。 NPS®Clsビームはすべてのタイプのカラムに適合し、使用中のさまざまなサポート形状に適応します。これは、鋼とコンクリートが連携して高性能と自立梁を可能にする複合構造です。暫定的なサポートは必要ありません。コンクリートキャストは、スラブとジョイントのトッピングコンクリートと同時に行われます。両側の高さを変えて形作ることができる基礎のおかげで、高さがジャンプするデッキを実現するのに最適です。 1本のビームを配置するのにかかる時間はわずか5分、2人の作業員と1人のクレーンオペレーターです。 NPS®CLSBeamには、構造設計計算、構造図面(常に承認され、署名され、認定技術者によってスタンプされている)、および組み立て手順も含まれています。
仕様
  • NPS® CLS beam is a steel-concrete composite structure that bears itself and the ceiling that rests on it. NPS® CLS beam is CE marked EN1090-1 compliant, execution class EXC2, tolerance class 1, preparation grade P1. The beam is made of structural steel truss in accordance with UNI EN ISO 10025. The footing, made of C32/40 exposure class XC3 or higher class of concrete, is UNI EN 206-1:2006 compliant. It works as support for the ceiling and as formwork for the casting formwork. Mechanical resistance to fire(R) is up to 240 minutes according to Eurocode 2-2. Welding uses metal active gas (Process 135 referred to UNI EN ISO 4063). Completed with connections or steel bars to be placed at the node to guarantee structural continuity. Ductility reinforcement is excluded. Verification method and standards’ reference: In the 1st phase UNI EN 1993-1 (Eurocode 3) In the 2nd phase UNI EN 1994-1 (Eurocode 4) For seismic actions UNI EN 1998-1 (Eurocode 8) NPS® design is approved by a state licensed technician.
技術仕様
  • Unique refNPS-CLS-Beam
  • コレクションセットNPS Beam
  • コレクションCLS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルコンクリート
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 梁・まぐさ
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Beams
  • UNSPSC301017
  • Uniclass2015コードEF_20_20
  • Uniclass2015詳細Beams
  • OmniClassNumber23-13 35 11 13 13
  • OmniClassタイトルBeams
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
類似製品