製品の公開
Sunbreaker between wing tips horizontal, vertical and standing blades - Azur range
Sunbreaker between wing tips horizontal, vertical and standing blades - Azur range
Sunbreaker between wing tips horizontal, vertical and standing blades - Azur range
Sunbreaker between wing tips horizontal, vertical and standing blades - Azur range
Sunbreaker between wing tips horizontal, vertical and standing blades - Azur range

    Sunbreaker between wing tips horizontal, vertical and standing blades - Azur range

    5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    アズールシリーズのブレードは、押し出しアルミニウム製の卵形の「翼型」形状のモノブロックプロファイル(2つのセクションで実現されたAS600x70を除く)です。それらは主に次の目的で使用されます:ブライスソレイユ、スクリーン、ファサードクラッディング。最後に、それらは13の異なるセクションで利用できます。
    仕様
    • The brise-soleil Azur (with an application between 90° direct end fixing plates) is composed of :
      ››Blades’ flanges: 90° direct end fixing plates ;
      ››Ovoid «aerofoil» shape of blades.

      Dimensioning of the mounting flanges is defined after studies (thickness and material).
      Standard blade lengths are 4000, 5000 and 6000 mm (other lengths available upon request).

      The application type between 90° direct end fixing plates provide a simple and quick way to install your brise-soleil :
      ››The blades are to be screwed between the mounting flanges ;
      ››The modules are to be fixed on the facade (brackets in stand-by position, folded return, between structural supports, etc.) ;
      ››Assembly at the customer’s charge.

      This application type enable an installation blade by blade.

    技術仕様
    • Unique refTEL010003
    • コレクションセットSolar shading
    • コレクションBrise-soleil entre embouts a oreilles pose horizontale, verticale et lames debout
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム

    対応地域

    北米 ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア アフリカ
    グアドループ
    フランス
    ガイアナ
    ウォリス・フツナ
    マヨット
    サン・バルテルミー島
    ニューカレドニア
    レユニオン
    サン・マルタン
    フランス領ポリネシア
    サンピエール島・ミクロン島
    マルティニーク