製品の公開
Sun shade by Speed-Fix forks vertical installation and standing blades - Azur range
Sun shade by Speed-Fix forks vertical installation and standing blades - Azur range
Sun shade by Speed-Fix forks vertical installation and standing blades - Azur range
Sun shade by Speed-Fix forks vertical installation and standing blades - Azur range
Sun shade by Speed-Fix forks vertical installation and standing blades - Azur range
Sun shade by Speed-Fix forks vertical installation and standing blades - Azur range
Sun shade by Speed-Fix forks vertical installation and standing blades - Azur range
Sun shade by Speed-Fix forks vertical installation and standing blades - Azur range

    Sun shade by Speed-Fix forks vertical installation and standing blades - Azur range

    5つ星のうち3.93.9(9 レビュー)
    Google翻訳”,
    アズールシリーズのブレードは、押し出しアルミニウム製の卵形の「翼型」形状のモノブロックプロファイル(2つのセクションで実現されたAS600x70を除く)です。それらは主に次の目的で使用されます:ブライスソレイユ、スクリーン、ファサードクラッディング。最後に、それらは13の異なるセクションで利用できます。
    仕様
    • The brise-soleil Azur (with an application with Speed Fix) is composed of :
      ›› Support profiles with braces and caps ;
      ›› Blades’ support : Speed Fix ;
      ›› Ovoid «aerofoil» shape of blades ;
      ›› Caps.

      Type of support profile are defined after studies.
      Standard blade lengths are 4000, 5000 and 6000 mm (other lengths available upon request).

      The application type with Speed Fix provide a simple and quick way to install your brise-soleil :
      1) Caps are to be screwed at the ends of the blades ;
      2) The brackets equipped with blades’ supports Speed Fix (delivered preassembled) are to be fixed to the facade ;
      3) The braces are to be clipped in the brackets to hide the screws ;
      4) The blades are to be drilled and riveted to the blades’ supports Speed Fix (powdercoated rivets supplied) ;
      5) Assembly at the customer’s charge.

      The Speed Fix can be provided without brackets to be directly fixed to the facade or structural support.

    技術仕様
    • Unique refTEL010004
    • コレクションセットSolar shading
    • コレクションBrise-soleil par fourchettes Speed-Fix pose verticale et lames debout
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム

    対応地域

    北米 ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア アフリカ
    グアドループ
    フランス
    ガイアナ
    ウォリス・フツナ
    マヨット
    サン・バルテルミー島
    ニューカレドニア
    レユニオン
    サン・マルタン
    フランス領ポリネシア
    サンピエール島・ミクロン島
    マルティニーク