製品の公開
Sliding shutter possibility large size - Varangue range
Sliding shutter possibility large size - Varangue range
Sliding shutter possibility large size - Varangue range
Sliding shutter possibility large size - Varangue range
Sliding shutter possibility large size - Varangue range
Sliding shutter possibility large size - Varangue range

    Sliding shutter possibility large size - Varangue range

    5つ星のうち3.83.8(10 レビュー)
    Google翻訳”,
    Varangueシャッターは、固定バージョン、フレキシブルバージョン、およびスライドバージョンで利用できます。それらは主に次の目的で使用されます:ブライスソレイユ、スクリーン、隠蔽パネルまたはファサード要素。最後に、それらは2つの異なるバージョン(北方とオーストラル)で利用可能であり、形状、寸法、および材料の幅広い選択で利用できます。
    仕様
    • The shutter Varangue Boréale is composed of :
      ›› Frame: tubes 50x50 mm or flat end plates with tubular supports 50x50 mm (top and bottom) ;
      ›› Infill: ovoid «aerofoil» blades AZUR, rectangular or trapezoidal blades RECTI’LIGNE.

      The fixation system of the Varangue Boreal shutters provide a simple and quick installation :
      1) The blades are screwed between the supports of the frame (shutters are delivered pre-assembled) ;
      2) The shutters are to be installed on the facade (type of installation: fix, flexible or sliding) ;
      3) Assembly at the customer’s charge.

    技術仕様
    • Unique refTEL020001
    • コレクションセットSliding shutter
    • コレクションVolet coulissant possibilité grande dimension
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム

    対応地域

    北米 ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア アフリカ
    グアドループ
    フランス
    ガイアナ
    ウォリス・フツナ
    マヨット
    サン・バルテルミー島
    ニューカレドニア
    レユニオン
    サン・マルタン
    フランス領ポリネシア
    サンピエール島・ミクロン島
    マルティニーク