製品の公開
Titan Header Framing System - Clip Only
Titan Header Framing System - Clip Only
    Telling Industries
    アーカイブ

    Titan Header Framing System - Clip Only

    The Titan one-piece wide flange header and jamb offers a better solution for framing multiple openings than the conventional lay-in or boxed headers.

    Benefits:

    • Saves over 50% in installation and material over conventional lay-in or box headers
    • Substantial reduction in number of screws needed over conventional framing.
    • No more built-up jambs and headers.
    • Header quickly attaches to jamb with fully tested, pre-drilled Titan Header Clip.

    技術仕様
    • Unique reftitan-header-system-clip
    • コレクションセットExterior Framing - Structural
    • コレクションTitan Header System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-02-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - フレーム・トラス
    • IFC分類構造部材
    • UNSPSC名称Structural building products
    • UNSPSC3013
    • Uniclass2015コードSs_20_10_75
    • Uniclass2015詳細Structural framing systems
    • MasterFormat 2014 コード05 12 00
    • MasterFormat 2014 タイトルStructural Steel Framing
    • OmniClassNumber23-13 35 00
    • OmniClassタイトルFraming Products