製品の公開
Stereo acoustic panels
Stereo acoustic panels
Stereo acoustic panels
Stereo acoustic panels
Stereo acoustic panels
Stereo acoustic panels
Stereo acoustic panels
Stereo acoustic panels
Stereo acoustic panels
Stereo acoustic panels
    Texaa

    Stereo acoustic panels

    Google翻訳”,

    ステレオ パネルはボリューム内に配置されるように設計されています。

    それらは、垂直、水平、吊り下げまたは設置、単一またはクラスターで使用できます。これらは、あらゆるタイプの空間のアーキテクチャの一部として、全体またはエリアごとに音の反響に対処することができます。

    Texaa によって先駆的に開発された、物体が反響する空間の音響に対処するこの手法は、徐々に建築標準となっています。

    すべてのパネルは、防錆スチールフレーム、吸収性詰め物、微多孔性布で作られており、Aeria の音響透過性生地で作られた取り外し可能で洗濯機で洗えるカバーに包まれています。

    スチールフレーム、手動によるカバーの取り付け、およびあらゆる形状にしっかりとフィットする Aeria の機能により、要件に合わせて幾何学的形状を正確に調整することが可能になります。用途に応じて、カバーはパネルの片面または両面を保護します。

    パネルはマグネットで簡単に設置、吊り下げ可能です。届いた商品は軽くて使いやすいです。パネルは、長さを簡単に調整できるケーブルに吊るすか、磁石システムで固定します。

    ステレオ パネルはモジュール式で、カバーを取り外すことができるため、耐用年数が長くなります。カバーを交換したり、パネルに新しい固定システムを取り付けたりして、さまざまな配置で使用できます。

    仕様
    • Composition• Metal frame made of rust-proof steel• White AF1 felt• Grey or black microporouscloth cladding• Removable cover made of sound-transparent Aeria fabric

      Acoustic performance Equivalent absorption area A(m2) at mid-range frequencies• Stereo suspended panel1,199 x 1,199 x 55: 2 m2

      European reaction to fire classificationComplete product: B-s2, d0

      Durability of the aeria fabric cover• Run-resistant• 330 g/m² (opaque panel)• Protection against soiling:– Hydro/Oleophobic ≥ 5 (AATCC118 and AATCC193)– Electrostatic properties 7 x 1010 Ω (EN 1149-1)

      CleaningVacuum cleaning, may be taken apart and refitted, removable covers, machine washable.

      Environmental characteristics• Stereo panels meet the requirements specified in the HQE, LEED and BREEAM (4 points) reference documents and methods, based on:– their acoustic contribution– the provision of certified EPDs (EN 15804)– their very low emissions of VOC and formaldehyde• All Texaa products qualify for French “A+” health labelling and are classed as “conforming” after assessment using the German AgBB protocol

      Guarantee 10 years



      Garantie 10 ans

      Available options • Recesses for integrated light fittings, loudspeakers, etc.• Variable dimensions: widths from 300 to 1,200 mm and lengths from 600 to 2,400 mm. Please contact us for larger sizes.

      Special solutions• Specific configurations (overlaid, canopies, etc.).• Screw-fitted baffles

      Fitting• Suspended: each Stereo panel is suspended from the ceiling from 4 vertical cables (2 or 3 cables for baffles) made of galvanised steel (diameter 1.5 mm, length 1,000 mm), fitted with a threaded end-piece (M6) and an adjustable latch-eye hook.• Fitted to a support surface using a magnetic system: each single-sided Stereo is fitted using magnets to 4 invisible metal support plates which are themselves screwed to the wall.• For ceiling-mounted panels, 4 removable safety slings connect the panels to the support plates.

    技術仕様
    • Unique refStereo
    • コレクションセットAcoustic panels and partitions
    • コレクションpanels and partitions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-29
    • エディション1
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類カバー
    • Uniclass2015コードSs_25_25_05
    • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
    • UniFormatIIコードC30
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES