製品の公開
THTC Axminter Carpet
THTC Axminter Carpet
THTC Axminter Carpet
THTC Axminter Carpet
THTC Axminter Carpet

    THTC Axminter Carpet

    Google翻訳”,
    一般的な特徴: 織られたラグは、非常に多くのパターンやデザインで遊ぶことができます。より複雑で、より多くの色遊びがあり、デザインごとに約 12 色があり、宴会場、廊下、ホテルの客室でよく使用されます。この技術で作られたカーペットは縮みにくいという特徴があります。 Axminsterカーペットは、密度に応じて7×8、7×9、7×10、7×11、7×12および他のグレードに分けることができます。
    仕様
    • Made to order according to the orders that customers want.
    技術仕様
    • Unique refTHTC_Axminter-Carpet
    • コレクションセットCarpet
    • コレクションAxminter
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)40
    • 幅(mm)8000
    • 奥行き(mm)29000
    関連
    • 主なマテリアルナイロン
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット

    対応地域

    アジア
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
    類似製品