製品の公開
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ

    THTC Floor SPC mAQ

    Google翻訳”,
    「人工木材ミニアクアウッドは、100%防水性、防蟻性、難燃性があり、あらゆる条件下で耐久性があり、水害から保護する木製床です。照明からの熱と太陽からの紫外線から100%保護します。自然を破壊する材料を使用していない 顔面の皮膚が強い 滑り・転倒を防止、内装床としても使用可能、集成材施工、10年保証、メンテナンスが容易 マンションへの設置に最適 寝室、リビング、バルコニー オフィスビル なしもう水の問題を心配する必要はありません。」
    仕様
    • "Stone Plastic Composite (SPC) Product details – Product name: Stone Plastic Composite (SPC) – There are 5 shades and patterns to choose from. – Usage characteristics: Suitable for installing floor work in houses and condos that are in areas with humidity. – Outstanding features: 100% waterproof, termite proof, easy to install with click-lock system. – Thickness 4 mm. Width 180 mm. Length 1218 mm. – Price 480 per square meter (product sold per box)"
    技術仕様
    • Unique refTHTC_Floor-SPC_mAQ
    • コレクションセットWood Floor
    • コレクションSPC
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1218
    • 幅(mm)180
    • 奥行き(mm)4
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアル
    • 設計国タイ
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)1.87
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床

    対応地域

    アジア