製品の公開
Lama Italia
Lama Italia
Lama Italia
Lama Italia
Lama Italia
Lama Italia
Lama Italia

    Lama Italia

    Google翻訳”,

    塗装済みのアルミニウムスラットで作られた偽の金属天井。さまざまなダイカットピッチ(50、60、70、80、90、100 mm)のバッテンに取り付けられ、ネジ棒システムを使用して上部のスラブから吊り下げられています。 0.45 mm 厚のアルミニウム板と冷間圧延によるコーティングで作られたスラット。

    スラットの幅は30mmで、バテンに取り付けると分離したままになります。
    それらの間の距離は選択されたバテンによって異なります
    (20/30/40/50/60/70mm)。

    穴あきスラット オプション: スラットには、スラットの中央部分と各側面の 20 mm をカバーする、1.5 mm 直径の微細な穴が交互に配置されています。ブレードの穿孔​​率は、穿孔面を考慮すると 15.5% です。穴あきスラットには、熱活性接着剤を使用して内面に固定された 0.2 mm 厚の音響ベールが付属しており、外面には保護フィルムが貼られています。

    技術仕様
    • Unique refITALIA02
    • コレクションセットMetallic Ceilings
    • コレクションSTAVES
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井

    対応地域

    南アメリカ ヨーロッパ