製品の公開
1652SN _ Straight press fitting FEMALE for multi-layer pipe
TIEMME

1652SN _ Straight press fitting FEMALE for multi-layer pipe

Google翻訳”,

プレス継手は、住宅、商業、産業、農業分野におけるあらゆる種類の暖房・冷房および衛生設備システムに適しており、通常はあらゆる種類の非腐食性流体に使用できます。

これらはステンレス鋼製の外部「スリーブ」で構成されており、専用のクランプを使用して機械的に押し付けられることで、不可逆的な接続とシステムの完全な保持を保証します。現行の規制に従って、これらの継手は隠蔽設置できます。ポリマー製の「リング」が鋼製部品と真鍮製部品を分離し、「亜鉛メッキ腐食」と呼ばれる現象を防ぎ、設置者がパイプと継手間の正しい接続を確認できるようにします。

ねじ付きメス接続のストレート圧入継手ISO 7 。

あらゆる設置および接続要件に対応する幅広い製品を取り揃えています。
直径14mmから63mmまでのパイプ。
G1/2" (DN15)からG2" (DN50)へのメス接続。



生産範囲:
品番1650プレス継手/多層管用オス
品番1651多層管用ダブルプレス継手

品番1653-1661多層管用ダブルエルボ圧入継手(角度45°または90°)
品番1654多層パイプ用エルボ圧入継手(オス)
品番1655多層パイプ用エルボ圧入継手(雌型)
品番1656 - 1656XL-1656KB-1656CE-1656SM多層パイプ用3穴フランジ付きエルボ圧入継手(メス)

品番1657 「T」型圧入継手(多層管用)
品番1658 「T」型圧入継手(オス、多層管用)
品番1659 「T」型圧入継手(多層管用メス)

追加アクセサリー:
品番0600アルミニウムコイル付きPE-Xパイプ
品番2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N標準ボア水用ボールバルブ(オス/メスねじ付き)
品番2311 - 2311N - 2321 - 2321Nフルボアボールバルブ(オス/メスねじ付き)

仕様
  • Art.1652SN
    Press fitting with female thread
    Production range from Ø14 to Ø63 mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 multi-clamp (profile TH,U,H,B,RF)

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Thread: Female UNI ISO 7 R cone-shaped

技術仕様
  • Unique ref1652SN_Straight-fitting-FEMALE_Raccordo-pressare-FEMMINA
  • コレクションセットFITTINGS
  • コレクションFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEC003024
  • ETIM 名Fitting with 2 connections
  • UNSPSC名称Plumbing connectors
  • UNSPSC40141720
  • Uniclass2015コードPr_65_52
  • Uniclass2015詳細Pipe, tube and fitting products
  • MasterFormat 2014 コード40 79 66
  • MasterFormat 2014 タイトルInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
  • OmniClassタイトルFittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings