製品の公開
1653SN - 1661SN _ Elbow double press fitting 45° or 90° for multilayer pipe
TIEMME

1653SN - 1661SN _ Elbow double press fitting 45° or 90° for multilayer pipe

Google翻訳”,

あらゆる種類の暖房・冷房システムおよび衛生システムに適しており、住宅、商業、産業、農業分野に適用可能で、一般的にあらゆる非腐食性流体に使用できます。

これらは、シール機構を確保するために機械的に変形される外部の「スリーブ」 (ステンレス鋼製)で構成されています。この機械的変形により不可逆的な接合が保証され、現行規格で要求されている地下設置が可能になります。鋼鉄部分はポリマー製の「リング」によって真鍮部分から分離されており、「ガルバニック腐食」と呼ばれる現象を防ぐとともに、設置者がパイプと継手間の正しい接続を確認できるようになっています。

45°または90°のエルボ、ダブルプレスフィット式。
真鍮製


幅広い製品ラインナップを取り揃えており、あらゆる接続要件に対応します。
品番1653 –直径14mmから63mmまでのパイプ用90°アングル。
品番1661 –直径26mmから直径63mmまでのパイプ用45°アングル。


製品ラインナップ:
品番1650SN多層管用オス型圧入継手
品番1651SN多層管用ダブルプレス継手
品番1652SN多層管用メス型圧入継手

品番1654SNエルボオス/多層管用圧入継手
品番1655SNエルボメス/多層管用圧入継手
品番1656SN壁面プレートエルボ(メス型、多層管用)

品番1657SN 「T」型圧入継手(多層管用)
品番1658SN 「T」型多層管用オス圧入継手
品番1659SN 「T」型多層管用メス圧入継手

関連製品:
品番0600マルチプレイヤーパイプ(アルミインサート付き)


仕様
  • Art.1653SN
    Elbow with double press fitting.
    Angle: 90°
    Product range from Ø14mm to Ø63 mm
    Body: CW617N tin-plated brass
    Ring: PA
    Clamping bush: AISI 304 stainless steel

    Maximum working temperature:95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Fluids: drinking water, water and glycol solutions (maximum percentage ofglycol 30%), non-corrosive fluids.




    Art.1661SN
    Elbow with double press fitting.
    Angle: 45°
    Product range from Ø26mm to Ø63 mm
    Body: CW617N tin-plated brass
    Ring: PA
    Clamping bush: AISI 304 stainless steel

    Maximum working temperature:95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Fluids: drinking water, water and glycol solutions (maximum percentage ofglycol 30%), non-corrosive fluids.

技術仕様
  • Unique ref1653SN-1661SN_Elbow-double-press-fitting-45or90_Raccordo-pressare
  • コレクションセットFITTINGS
  • コレクションFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-10-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEC003024
  • ETIM 名Fitting with 2 connections
  • Uniclass2015コードPr_65_52
  • Uniclass2015詳細Pipe, tube and fitting products
  • MasterFormat 2014 コード40 79 66
  • MasterFormat 2014 タイトルInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
  • OmniClassタイトルFittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
アイスランド
アゼルバイジャン
アメリカ合衆国
アルジェリア
アルゼンチン
アメリカ領サモア
アイルランド
アフガニスタン
アメリカ領ヴァージン諸島
アンゴラ
ウルグアイ
ウォリス・フツナ
アルバニア
アラブ首長国連邦
アルバ
ウガンダ
エクアドル
オーストラリア
アンドラ
アルメニア
アングィラ
エジプト
ガイアナ
キリバス
イギリス
イエメン
アンティグア・バーブーダ
エスワティニ
コロンビア
グアム
イタリア
イギリス領インド洋地域
イギリス領バージン諸島
エチオピア
スリナム
クック諸島
ウクライナ
イスラエル
エルサルバドル
エリトリア
チリ
サモア
エストニア
イラク
カナダ
ガーナ
パラグアイ
ソロモン諸島
オーストリア
イラン
キューバ
カーボベルデ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ツバル
オーランド諸島
インド
キュラソー島
ガボン
ブラジル
トケラウ
オランダ
インドネシア
グアテマラ
カメルーン
フランス領ギアナ
トンガ
ガーンジー島
ウズベキスタン
グアドループ
ガンビア
ベネズエラ
ナウル
キプロス
オマーン
グリーンランド
ギニア
ペルー
ニウエ
ギリシャ
カザフスタン
グレナダ
ギニア・ビサウ
ボリビア
ニューカレドニア
クロアチア共和国
カタール
ケイマン諸島
ケニア
ニュージーランド
サン・マリノ
カンボジア
コスタリカ
コートジボワール
ノーフォーク島
ジブラルタル
キルギス
サン・バルテルミー島
コモロ
バヌアツ
ジャージー島
クウェート
サン・マルタン
コンゴ
パプアニューギニア
スイス
クリスマス島
サンピエール島・ミクロン島
コンゴ民主共和国
パラオ
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
ココス諸島
ジャマイカ
サントメ・プリンシペ
ピトケアン諸島
スウェーデン
サウジアラビア
シント・マールテン
ザンビア
フィジー
スペイン
ジョージア
セントクリストファー・ネービス
シエラレオネ
フランス領ポリネシア
スロバキア
シリア
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
ジブチ
マーシャル諸島
スロベニア
シンガポール
セントルシア
ジンバブエ
ミクロネシア連邦
セルビア
スリランカ
タークス・カイコス諸島
スーダン
北マリアナ諸島
チェコ共和国
タイ
ドミニカ
セーシェル
合衆国領有小離島