製品の公開
1896 _ Automatic air-purging valve with high unloading capacity
TIEMME

1896 _ Automatic air-purging valve with high unloading capacity

5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
Google翻訳”,

自動エアパージバルブは、手動の介入を必要とせずに、回路に閉じ込められた空気を排除するために、加熱および冷却システムで採用されています。

閉じ込められた空気は、ノイズの問題を引き起こし、コンポーネントを損傷する可能性があり、それによって放射端子接続のより良い歩留まりを損なう可能性があります。それらは、空気をパージする大容量と、高温の液体の突然の爆発に役立つ保護キャップが特徴です。
エアパージバルブは垂直位置に取り付ける必要があります。

自動エアパージバルブ、下部接続および垂直ドレン、おねじ接続UNIISO228。

G1 / 2 "(DN15)からG3 / 4"(DN20)までのあらゆる設置および接続要件に対応する幅広い範囲が利用可能です。



生産範囲:
美術。 1898下部オス接続スレッドと水平ドレンを備えたエアパージバルブ
美術。 1899年横方向オス接続ねじと垂直ドレンを備えたエアパージバルブ
美術。 1900下部オス接続スレッドと垂直ドレンを備えたエアパージバルブ

関連製品:
美術。 0600アルミニウムコイル付きPe-Xパイプ
美術。 3049KIT01マニホールド用エンドキット
美術。 1901カットオフバルブ
美術。 3873-3873BYモジュラーマニホールド「FLOOR」
美術。 1883年- 1884年- 1885年モジュラーマニホールド「LINEARE」
美術。 1905-1906モジュラーマニホールド「 COMPLANARE
美術。暖房システム用5535Gポンプ場DN25

仕様
  • Art. 1896
    Automatic air-purging valve, lower connection and vertical drain, male thread
    Production range from G1/2" (DN15) to G3/4" (DN20).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Cover: nickel plated brass CW617N
    Cap: ABS

    Maximum working temperature: 110°C
    Maximum working pressure: 16 bar
    Maximum unloading pressure: 4 bar
    Thread: Male ISO 228

技術仕様
  • Unique ref1896_Air-vent-valve_Valvola-sfogo-aria
  • コレクションセットPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • コレクションAIR VENT VALVES AND DEAERATORS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC010047
  • ETIM 名De-aeration valve (CH)
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_55
  • Uniclass2015詳細Piped supply systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC