製品の公開
2133-2138 _ 2-way motorized ball valve with servocontrol
2133-2138 _ 2-way motorized ball valve with servocontrol
2133-2138 _ 2-way motorized ball valve with servocontrol
    TIEMME

    2133-2138 _ 2-way motorized ball valve with servocontrol

    5つ星のうち4.64.6(12 レビュー)
    Google翻訳”,

    モーター作動バルブは、代替エネルギーを使用したシングルまたはマルチ加熱システムの調整と記録、および一般的な自動化システムに使用できます。
    このバルブは、サーマルキャリア流体を遮断する機能を備えており、あらゆる設置ソリューションに適用できるユニバーサルゾーンバルブになります。手動操作の可能性。
    それ以外の場合、バルブ本体の特定のマーク(矢印)で示されている場合、バルブの流れの方向はありません。

    ねじ山付きのセルモーター付きフルボアボールバルブメス/オス
    閉位置から開位置へ、またはその逆に移動することにより、90°の一方向回転でバルブに作用するサーモーターで利用可能

    からの接続インストールのあらゆるニーズに対応する幅広い利用可能
    Art.2138- G1 / 2 "(DN15)a G1" 1/2(DN40) 、オス/メス接続。
    Art.2133- G3 / 4 "(DN20)a G1"(DN25) 、オス/オス接続。

    利用可能な製品:
    美術。 3つのオス接続を備えた2134
    美術。 3つのオス接続とバイパスを備えた2137
    美術。 4つのオス接続を備えた2136
    美術。サーボモーターなしの2139

    技術仕様
    • Unique ref2133-2138_Motorized-valve_Valvola-motorizzata
    • コレクションセットVALVES AND TAPS
    • コレクションMOTORIZED BALL VALVES
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011343
    • ETIM 名Ball valve
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードSs_60
    • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC