製品の公開
2134-2137 _ 3-way deviation motorized ball valve with servocontrol.
TIEMME

2134-2137 _ 3-way deviation motorized ball valve with servocontrol.

5つ星のうち4.14.1(7 レビュー)
Google翻訳”,

モーター作動バルブは、代替エネルギーを使用したシングルまたはマルチ加熱システムの調整と記録、および一般的な自動化システムに使用できます。
このバルブは、サーマルキャリア流体を遮断する機能を備えており、あらゆる設置ソリューションに適用できるユニバーサルゾーンバルブになります。手動操作の可能性。
バルブアイテム2137は、火力発電所またはリニアマニホールドに直接設置する可能性を備えた遮断およびバランス機能を備えています
バルブアイテム2134は、流体を右または左に、またはその逆に送ることによって、流体が下から入ることを可能にする遮断および逸脱の機能を有する
このバルブは、ボディバルブに矢印で示されている水循環方法に対して取り付ける必要があります。

3ネジ端のサーモーター付きフルボアボールバルブオス
バルブで作動するサーボモーターで利用可能:
Art.2134-180°一方向回転
Art.2137-閉位置(バイパス)から開位置に、またはその逆に移動することにより、90°回転します。

G3 / 4 "(DN20)からG1"(DN25)までの接続インストールのあらゆるニーズに対応する幅広い範囲が利用可能

利用可能な製品:
美術。 2つのオス接続を備えた2133
美術。 2つのオス/メス接続を備えた2138
美術。 4つのオス接続を備えた2136
美術。サーボモーターなしの2139

技術仕様
  • Unique ref2134-2137_Motorized-deviation-valve_Valvola-deviatrice-motorizzata
  • コレクションセットVALVES AND TAPS
  • コレクションMOTORIZED BALL VALVES
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011540
  • ETIM 名Three way ball valve
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC