製品の公開
2360-2370-2380 _ MISTRAL standard ball valve female/female with aluminium handle
2360-2370-2380 _ MISTRAL standard ball valve female/female with aluminium handle
    TIEMME

    2360-2370-2380 _ MISTRAL standard ball valve female/female with aluminium handle

    5つ星のうち4.54.5(21 レビュー)
    Google翻訳”,

    本製品は、家庭用油圧システム、暖房システム、衛生システム、圧縮空気、各種オイル、ガソリン製品など、一般的にあらゆる種類の非腐食性流体に適しています

    バルブの取り付け方向は、バルブ本体に特定のマーク(通常は矢印)で特に指定がない限り、回路の流れに対してどちらでも構いません。

    ねじ込み接続式のフルボア水バルブ、メス/メス、UNI ISO 228。
    アルミ製T型ハンドル付きもご用意しております。

    G1/2" (DN15)からG2" (DN50)までのあらゆる設置および接続に対応する幅広い製品を取り揃えています。

    以下のバージョンで利用可能です。
    品番2360 – 赤いアルミニウム製ハンドル
    品番2370 – 赤いT字型ハンドル
    品番2380 – 赤色スチール製平型ハンドル



    生産範囲:
    品番2310 - 2310N - 2320 - 2320Nフルボアボールバルブ(メス/メスねじ)
    品番2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N標準ボア水用ボールバルブ(オス/メスねじ付き)
    品番2311 - 2311N - 2321 - 2321Nフルボアボールバルブ(オス/メスねじ付き)
    品番2372 - 2372B - 2382 - 2382B 標準ボア水用ボールバルブ(オス/オスねじ)
    品番2332フルボアボールバルブ(水用、オス/オスねじ)

    関連製品:
    品番0600アルミニウムコイル付きPE-Xパイプ
    品番1650プレス継手/多層管用オス
    品番1654多層パイプ用エルボ圧入継手(オス)
    品番1658 T型プレス継手(オス、多層管用)

    仕様
    • Art. 2360
      Standard bore ball valve for water with female/female thread
      Production range from G1/2" (DN15) to G2"(DN50).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red Aluminium

      Maximum working temperature: 95°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female/Female UNI ISO 228



      Art. 2370
      Standard bore ball valve for water with female/female thread
      Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: T red handle

      Maximum working temperature: 95°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female/Female UNI ISO 228


      Art. 2380
      Standard bore ball valve for water with female/female thread
      Production range from G1/2" (DN15) to G2" (DN50).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red steel flat handle

      Maximum working temperature: 95°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female/Female UNI ISO 228




    技術仕様
    • Unique ref2360-2370-2380_Ball-valve_Valvola-sfera
    • コレクションセットVALVES AND TAPS
    • コレクションBALL VALVES FOR WATER
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011343
    • ETIM 名Ball valve
    • UNSPSC名称Ball valves
    • UNSPSC40141607
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
    • Uniclass2015詳細Ball valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 63.33
    • MasterFormat 2014 タイトルMetallic Ball Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 15
    • OmniClassタイトルBall Valves
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC