製品の公開
3681 _ Anti-pollution adjustable check valve - Type EA
TIEMME

3681 _ Anti-pollution adjustable check valve - Type EA

Google翻訳”,

汚染防止逆止弁は通常、専用の水ネットワークの入口で使用され、デバイスによって設定された方向にのみ流体の循環を可能にし、液体が反対方向に逆流するのを防ぎます。このように接触します。水システム間の回避、逆流の条件がある場合は自動的に閉じます。

バルブには2つの制御インレットが装備されています。1つ目はチェックデバイスの正しい機能を確認でき、2つ目はシステム内の水の汚染をチェックできる引き出しを行うことができます。

Tiemmeの汚染防止チェックバルブは、EN 1717の基準で設定された要件を満たし、水質汚染のリスクに関するカテゴリ2の一部です。

調整可能な汚染防止チェックバルブ、ねじ山付きオス/メス接続UNIISO228。

G3 / 4 "(DN20)からG1"(DN25 )までのあらゆる設置および接続要件に対応する幅広い範囲が利用可能です。



関連製品:
美術。 3130N-3135Nセルフクリーニングフィルターオス/オスネジ付きテールピース
美術。ねじ山付きメス接続付き3110N減圧弁

美術。 0600アルミニウムコイル付きPe-Xパイプ
美術。 1552ストレートジェネリックフィッティングおねじ/おねじ
美術。 1650多層パイプ付きおねじ付き圧入

美術。 2361-2361N-2371-2371B-2371Nおねじ/めねじ付き水用標準ボアボールバルブ
美術。 2311-2311N-2321-2321N水用フルボアボールバルブおねじ/めねじ
美術。 2310-2310N -2320-2320N水用フルボアボールバルブめねじ/めねじ
美術。 2372-2372B-2382-2382Bおねじ/おねじ付き水用標準ボアボールバルブ

仕様
  • Art.3681
    Adjustable anti-pollution check valve, threaded male/females connections
    Production range from G3/4" (DN20) to G1" (DN25).
    Body: Brass CW617N
    Check valve: POM
    Control inlets: brass CW617N

    Maximum working temperature: 65°C
    Minimum working temperature: 0°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Drunking water
    Water contamination risk: category 2
    Thread: ISO 228

技術仕様
  • Unique ref3681_Check-valve_Valvola-ritegno
  • コレクションセットVALVES AND TAPS
  • コレクションCHECK VALVES
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Ball check valves
  • UNSPSC40141618
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves