製品を公開する
3160GN _ Automatic loading valve for closed circuits
3160GN _ Automatic loading valve for closed circuits
    TIEMME

    3160GN _ Automatic loading valve for closed circuits

    Google翻訳,

    自動ローディングバルブは、手動の介入を必要とせずに設定値で一定の圧力を維持するために、システム内の不足している水を再統合するために加熱および冷却システムで採用されています。

    自動ローディングバルブは、0.5〜6バールの介入圧力で動作します。

    チェックバルブは、流体が反対方向に流れるのを防ぐために統合されています。

    自動ローディングバルブ、ねじ山付きオス/メスUNIISO228接続。
    マノメーター用アタッチメント付きでご利用いただけます。

    接続G1/2 "(DN15)で利用できます。


    関連製品:
    美術。 3130N-3135Nセルフクリーニングフィルターオス/テールピース付きオス
    美術。 3110Nめねじ付き減圧弁

    美術。 0600アルミニウムコイル付きPe-Xパイプ
    美術。 1552一般的なストレート乳首男性/男性
    美術。 1650圧入/多層パイプ用オス

    美術。 2361-2361N-2371-2371B-2371Nアルミニウムハンドル付きおねじ/めねじ付き水用標準ボアボールバルブ
    美術。 2311-2311N-2321-2321Nアルミニウムハンドル付きおねじ/めねじ付きフルボアボールバルブ
    美術。下部接続の2080マノメーター

    仕様
    • Art.3160GN
      Automatic loading valve, male/female thread
      Available with connection G1/2" (DN15)
      Body: brass CW617N chrome plated
      Cartridge: POM

      Maximum working temperature: 65°C
      Maximum upstream pressure: 16 bar
      Downstream setting field: 1÷6 bar
      Suitable liquids: Drinking water
      Thread: Male/Female ISO 228

    技術仕様
    • 固有参照番号3160GN_Automatic-filling-valve_Valvola-riempimento-automatico
    • 製品ファミリPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
    • 製品グループFILLING UNITS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-18
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材真鍮
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010071
    • ETIM 名称Fill and drain valve
    • UNSPSC 名称Valves
    • UNSPSC コード401416
    • Uniclass 2015 コードSs_60
    • Uniclass 2015 説明Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass 番号23-27 31 00
    • OmniClass タイトルValves
    • CSI UniFormat II コードD30
    • CSI UniFormat II タイトルHVAC