製品の公開
6542CC_ PICV dynamic balancing valve TIEMME-EASY with adjustable external cartridge female/female
6542CC_ PICV dynamic balancing valve TIEMME-EASY with adjustable external cartridge female/female
    TIEMME

    6542CC_ PICV dynamic balancing valve TIEMME-EASY with adjustable external cartridge female/female

    Google翻訳”,

    PICVダイナミックバランシングバルブ(Tiemme-EASY)は、流入する圧力変動に反応して、加熱/冷却システムを通過する際に一定の流れ自動的に維持する機能を備えたスタビライザーです。
    これらは主に、たとえばファンコイルやラジエーター/ラジエーター用のマニホールドなど、取り付けカラムとエミッション端子のバランスをとるために使用されます。技術データシートに示されているように、カートリッジは簡単に調整でき、プロジェクトに必要な流量値を保証します。

    外部調整可能なカートリッジと圧力インレットを備えたダイナミックバランシングバルブ、ねじ山付きメス接続UNI ISO 228

    G1 / 2 "(DN15)からG1"(DN25)までのあらゆる設置および接続要件に対応する幅広い範囲が利用可能です。
    範囲ΔP、プロジェクトのニーズに応じて可変*

    次のバージョンで利用できます。
    流量*[L/ h] |カートリッジ*
    0-250 |黒
    251-400 |緑
    401-600 |赤白
    601-1200 |赤黄
    *相対データシートで確認する


    生産範囲:
    美術。 6541CCPICVダイナミックバランシングバルブTiemme-BASIC、内部で調整可能なカートリッジとオプションの圧力インレット。
    美術。 6542CCSPICVダイナミックバランシングバルブTiemme-サーボモーターと圧力インレットを備えたAUTO。

    関連製品:
    美術。 2361-2361N-2371-2371B-2371N水ねじ用標準ボアボールバルブオス/メス
    美術。 2372-2372B-2382-2382B水ねじ用標準ボアボールバルブオス/オス

    美術。 0600アルミニウムコイル付きPe-Xパイプ
    美術。 1551ジェネリックフィッティングオス/メス
    美術。 1650圧入/多層パイプ用オス
    美術。 1652圧入/多層パイプ用メス

    仕様
    • Art.6542CC
      Dynamic balancing valve with externally adjustable cartridge and included pressure inlets, Female thread
      Production range from G1/2" (DN15) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N
      Pressure inlets: brass CW617N
      Cartridge: PSU (polysulfone)
      Flow: as required by the project

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Pressure Range: 25 bar
      Thread: Female ISO 228

    技術仕様
    • Unique ref6542CC_Dynamic-Balancing-Valve_Valvola-Bilanciamento-Dinamica
    • コレクションセットVALVES AND TAPS
    • コレクションBALANCING VALVE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ