製品の公開
2263G _ Ball valve for GAS female /loose nut and T handle
TIEMME

2263G _ Ball valve for GAS female /loose nut and T handle

5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
Google翻訳”,

ガスバルブは、天然ガスの分配に使用するために製造されています。

ねじ山UNIISO7を備えたガス用ボールバルブとボイラー直下取り付け用の緩いナット
黄色のTハンドルで利用できます。

G1 / 2 "(DN15)からG1"(DN25)までのあらゆる設置および接続に、幅広い範囲で利用できます。


関連製品:
美術。ガス用アルミニウムコイル付き0600Pe -Xパイプ
美術。 0640G Pe-Xパイプ、波形シース付きガス用アルミニウムコイル付き
美術。 2650圧入/多層パイプ用オス
美術。 2654エルボ圧入オス多層パイプ用
美術。多層パイプ用2658 「T」圧入オス
美術。 3150ルーズナットオス/メスネジ付きボイラー下設置用のコンパクトな磁気ダートフィルター

仕様
  • Art. 2263G
    Ball valves for gas with female thread and loose nut
    Production range from G1/2" (DN15) to G1" (DN25).
    Body: brass CW617N
    Handle: Yellow T handle

    Maximum working temperature: 120°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product’s technical data sheet
    Thread: Female UNI ISO 7

技術仕様
  • Unique ref2263G_Ball-valve-gas_Valvola-sfera-gas
  • コレクションセットVALVES AND TAPS
  • コレクションVALVES FOR GAS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011015
  • ETIM 名Gas valve
  • UNSPSC名称Ball valves
  • UNSPSC40141607
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
  • Uniclass2015詳細Ball valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 63.33
  • MasterFormat 2014 タイトルMetallic Ball Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 15
  • OmniClassタイトルBall Valves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC