製品の公開
DC009 _ Wall mounted shower column - Round
DC009 _ Wall mounted shower column - Round
DC009 _ Wall mounted shower column - Round
    TIEMME

    DC009 _ Wall mounted shower column - Round

    Google翻訳”,

    家庭でのより効率的な水管理に特に適した、サーモスタットミキサーを備えた壁掛け式丸いシャワーコラム

    私たちは水の消費を重要な要素と考えており、気候保護はシャワーを浴びたり手を洗ったりするなどの日常の簡単な行動から始まります。

    -節水(より多くの水の流れを得るためには、開口部の抵抗を克服する必要があります。
    水の流れに気付かない間の消費)
    省エネ(レバーを左に回すだけでお湯が出ます)
    -革新的なフロー ノズル(フロー制限と水濃縮の組み合わせにより、水の流れを 30% 削減するように設計されています)。

    私たちは、快適さと生活の質を制限することなく、水とエネルギーの面で大幅な節約を可能にする製品セットを奨励したいと考えています.


    外部サーモスタットミキサー付きシャワーコラム

    G1/2" (DN15)オス接続で利用可能。
    シャワーホース PVC 長さ 1500mm ねじれ防止
    モデルDC009 Ø200mmスチール製シャワーヘッドと真鍮製ハンドシャワー付き
    モデルDC012 Ø200mm ABSシャワーヘッドとハンドシャワー付き

    製品範囲:
    美術。 DC003 /DC006壁掛け角型シャワーコラム
    美術。 DC301 +DC401壁掛け丸型シャワー
    美術。 DC302 +DC402壁掛けスクエアシャワー
    美術。 TN01LCロングレバーシングルレバー洗面混合水栓(シンク・キッチン)
    美術。 TN02シングルレバー ビデ ミキサー
    美術。 TN03シャワーキット付きシングルレバーバスタブミキサー
    美術。 TN04シャワーキット付きシングルレバーシャワーミキサー
    美術。 TN05シングルレバー ウォールプレート バス/シャワー ミキサー、2 ウェイ ダイバータ付き
    美術。 TN06シングルレバーウォールプレートシャワーミキサー

    関連製品:
    美術。 0600アルミインサート付きマルチプレイヤーパイプ
    美術。 4737ねじ付きメス付きサーモスタット混合バルブ
    美術。 4738サーモスタット混合バルブ、ねじ付きオス接続付き
    美術。 4739サーモスタット式ミキシング バルブ、ネジ付きテールピース オス接続付き

    /ループ接続:
    美術。 1676USM ウォールプレート エルボ 多層パイプ用「U」形状のメス
    美術。 1654Uオス/多層パイプ用「U」形状圧入
    美術。 1656DFCT ウォールプレート エルボ 多層パイプ用メス
    美術。 1656多層パイプ用ウォールプレート エルボ メス
    美術。 1481位置合わせ付きの成形壁ブラケット
    美術。 1493Zレギュレーション スロット付きストレート ウォール ブラケット

    リニア接続:
    美術。 1656DFCT ウォールプレート エルボ 多層パイプ用メス
    美術。 1656多層パイプ用ウォールプレート エルボ メス
    美術。 1481位置合わせ付きの成形壁ブラケット
    美術。 1493Zレギュレーション スロット付きストレート ウォール ブラケット

    仕様
    • shower

    技術仕様
    • Unique refDC009-shower-column-round_doccia-colonna
    • コレクションセットSANITARY
    • コレクションSHOWER MIXER
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011613
    • ETIM 名Shower column/panel
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers