製品の公開
TN01_ Wash basin mixer
TN01_ Wash basin mixer
    TIEMME

    TN01_ Wash basin mixer

    5つ星のうち4.54.5(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    pop-uの有無にかかわらず利用可能なシングルレバー洗面器ミキサー。特に家庭でのより効率的な水管理に適しています。

    私たちは水の消費を重要な要素と考えており、気候保護はシャワーを浴びたり手を洗ったりするなどの簡単な日常の行動から始まります。このため、当社の製品は次のことを提供します。

    -節水より多くの水流を得るには、開口抵抗を克服する必要があり、不要なものを回避します
    知らないうちに水が流れる間の消費

    -省エネレバーを左に回すだけでお湯が流れる
    -革新的なフローノズル流量制限と水の濃縮の組み合わせにより、水の流量を30%削減するように設計されています)。

    私たちは、快適さと生活の質を制限することなく、水とエネルギーの面で大幅な節約を可能にする製品セットを奨励したいと考えています。

    pop-uの有無にかかわらず利用可能なシングルレバー洗面台ミキサーとシンクの下の接続の準備。
    クロームメッキバージョンで利用可能。[Cr]

    G1 / 2 "(DN15)接続で利用できます。
    カートリッジセラミックディスクØ35mm
    エアレーターM24x1

    製品範囲:
    美術。 TN01LCロングレバー付きシングルレバー洗面台ミキサー(シンク/キッチン)
    美術。 TN02シングルレバービデミキサー
    美術。 TN03シャワーキット付きシングルレバーバスタブミキサー
    美術。 TN04シャワーキット付きシングルレバーシャワーミキサー
    美術。 TN052方向ダイバータ付きシングルレバーウォールプレートバス/シャワーミキサー
    美術。 TN06シングルレバーウォールプレートシャワーミキサー

    関連製品:
    美術。 0600アルミニウムインサート付きマルチプレイヤーパイプ
    美術。 4737ねじ山付きメス付きサーモスタット混合バルブ
    美術。 4738ねじ山付きオス接続のサーモスタット混合バルブ
    美術。 4739ねじ山付きテールピースオス接続付きサーモスタットミキシングバルブ

    ROW / LOOP接続:
    美術。 1676USM多層パイプ用の「U」字型のウォールプレートエルボメス
    美術。 1654U多層パイプ用の「U」字型のオス/プレスフィッティング
    美術。 1656DFCTウォールプレートエルボメス(多層パイプ用)
    美術。 1656ウォールプレートエルボメス(多層パイプ用)
    美術。 1481位置合わせされた形状の壁ブラケット
    美術。 1493Zレギュレーションスロット付きストレートウォールブラケット

    リニア接続:
    美術。 1656DFCTウォールプレートエルボメス(多層パイプ用)
    美術。 1656ウォールプレートエルボメス(多層パイプ用)
    美術。 1481アライメント付きの形状のウォールブラケット
    美術。 1493Zレギュレーションスロット付きストレートウォールブラケット


    仕様
    • Art. TN01
      Single-lever wash basin mixer from G1/2" (DN15) available with or without pop-u.
      Pop-u form G1"1/4 (DN32)
      Body: CW617N chrome-plated brass
      Under sink pipe: chromed Flex

    技術仕様
    • Unique refTN01_Wash-Basin-Mixer_Miscelatore-Lavabo
    • コレクションセットSANITARY
    • コレクションWASH BASIN MIXER
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets