Tile Tech Pedestal System は、コンクリート舗装、磁器舗装、または IPE デッキ タイルを、積み上げられた屋根の上に水平に敷設するために設計されています。当社の特許取得済みハイブリッドペデスタルサポートシステムは革新的な製品で、セルフレベリングが可能で、すべての高さの用途に単一モデルで対応し、ネジ調整可能、PVC パイプ調整可能で、積み重ね可能です。下地はコンクリートまたは木造で、その上に屋根膜を張ります。
当社の Hybrid Pedestal™ システムは、7 つの標準コンポーネントと既製の直径 4.215 インチの SDR-35 PVC 下水管で構成されています。 PVC パイプにより、台座システムの高さを最大 24 インチ以上変えることができ、12 インチのチョップソーを使用して希望の高さに切断されます。次に、Uni-Base を PVC パイプの一端に「圧入」し、Uni-Collar をもう一方の端に「圧入」します。接着やその他の取り付けは必要ありません。 3/4 インチまたは 1-1/2 インチのユニインサートをユニカラーにねじ込み、高さを微調整できます。組み立ては、Uni-Cap と Uni-Insert を位置合わせしてロックすることで完了します。 Uni-Cap の機能には、適切な舗装間隔とジョイントの位置合わせのための内蔵セルフレベリング機能と取り外し可能な 1/8 インチ スペーサー タブが含まれています。
積み重ね可能なキャップ
1/2 インチから 2 インチまでのわずかな高さ調整が可能で、一方のキャップの内蔵傾斜補償器をもう一方のキャップに対して位置合わせすることで、0% ~ 3% の傾斜を補償できます。シンプル、簡単、そしてお手頃価格!
単一モデルの設計
低さ 1/2 インチから高さ 24 インチまでのあらゆる高さの用途に対応できるため、労働力と材料コストが削減されます。残った部品や破片を排除します!
塩ビ管の調整
どこでも入手可能な既製の 4 インチ ø SDR-35 PVC パイプを使用することで、台座システムの高さを最大 24 インチ以上変えることができます。材料費も送料もかからない!
ネジ調整
使用する UNI-INSERT™ のモデル サイズに応じて、追加の 3/4 インチ、1-1/2 インチ、および 4 インチの高さの微調整を迅速かつ簡単に行うことができます。パイプを正確に切断する手間が省けます。
セルフレベリング
ヘッドにより、あらゆる方向に 0% ~ 4% の傾斜補正が可能になります。 T ハンドル ツールを使用すると、舗装機を積載したまま持ち上げて水平にすることができます。調整のために舗装材を取り外す必要がなくなります。
屋根舗装機、デッキ舗装機、ペデスタル舗装機、デッキタイル、ルーフデッキ、ウィンドアップリフト、ウィンドアップリフト、磁器舗装機、ペデスタルペデスタル
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |