製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
titan-appliance/products/dd21786a-3e4b-4154-8be1-f1f1f08e9242
ホーム
カテゴリー
HVAC
空調設備
Titan 10000 BTU Portable Air Conditioner with Remote Control Dehumidifier and Cooling Fan For Rooms Up To 350 sq ft With Remote Control
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Titan
フォロー
Titan 10000 BTU Portable Air Conditioner with Remote Control Dehumidifier and Cooling Fan For Rooms Up To 350 sq ft With Remote Control
Google翻訳”,
原文を見る
特徴
4つの個別の操作モード:自動、冷却、除湿、ファン。ファンには3つの調整可能な速度が付属しています。 350平方フィートまでの屋内スペース用。
簡単で非永続的なインストール。リモコン、延長可能な排気ホース(4.9フィート)、およびプラスチック製のウィンドウキット(27-48 ")が含まれています
調整可能な温度(62〜88F)、24時間プログラム可能なタイマー、1日あたり最大56パイント。除湿能力。
電源115V/60Hz、電源コード長7.5ft、プラグタイプLCDI、冷媒タイプR410A。
ULに記載されています。
Amazon.comで紹介されているように
#A / C #AC#エアコン#冷却#ポータブル
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
Titan-10000BTU-Portable-Air-Conditioner
コレクションセット
Portable Air Conditioners
コレクション
Portable Air Conditioners
タイプ
ドキュメント(参考)
公開日
2019-03-10
エディション
1
高さ(inch)
27.6
幅(inch)
17.9
奥行き(inch)
14.4
リンク
リンク
製品のURL
https://www.amazon.com/dp/B00XB8MSYO?tag=bimobject-20&linkCode=ogi&th=1&psc=1
関連
関連
主なマテリアル
その他
設計国
アメリカ合衆国
正味重量(lbs)
62.8
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
HVAC - 空調設備
UNSPSC名称
Air conditioners
UNSPSC
40101701
MasterFormat 2014 コード
23 00 00
MasterFormat 2014 タイトル
Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClassNumber
23-33 39 11 11
OmniClassタイトル
Room Air Conditioners
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Mitsubishi Electric US
Wall Mounted, MSZ Series Air Conditioner D Series
3.5
(
15
)
ダウンロード
Vertiv
Vertiv MCL & MCM Outdoor Condenser
ダウンロード
Johnson Controls
AHD & AVD Direct Drive Blower-Coil Units, Horizontal and Vertical
ダウンロード
Vertiv
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
ダウンロード
CaptiveAire
Standard Side/Down Discharge Rooftop Filtered Make-up Air Fan
4.6
(
9
)
ダウンロード
Johnson Controls
YORK® VRF Dedicated Outside Air System (DOAS)
ダウンロード