製品の公開
Titoni F40 Frameless Hurricane
Titoni F40 Frameless Hurricane
Titoni F40 Frameless Hurricane

    Titoni F40 Frameless Hurricane

    Google翻訳”,

    巨大なサイズの固定窓壁:

    ガラスパネル1枚最大幅: 8フィート

    ガラスパネル1枚最大高さ: 16フィート


    TITONI F40は、最小限の視線を確保しながら、壮大な開口部を実現する革新的な固定窓壁システムです。パネル間のシリコンジョイントを極限まで小さく設計することで、建築面積を最小限に抑えながら、遮るもののない眺望を実現します。スティックビルド構造により迅速なカスタマイズが可能で、フレームは周囲の仕上げ材に完全に隠すことができるため、すっきりとしたシームレスな美観を実現します。

    建築家は、全面ガラスコーナーなどの特徴により、設計の自由度を最大限に高め、マイアミ・デイド郡を含むハリケーン危険地域の中でも印象的な視覚効果を実現します。垂直マリオンは、わずか3/8インチのシリコンジョイントにまで縮小したり、プロジェクトのデザインビジョンに合わせて任意の建築材料で覆ったりすることができます。

    仕様
    • Performance Options:

      • DP ±65 | HVHZ Approval | Sizes up to 8' × 16' (unlimited overall widths and corners) | Vertical Mullions: 3/8” silicone joints | Water Pressure: 12 PSF.

      Glass Type:

      • Triple pane laminated.

      Features:

      • All-glass corners.
      • Customizable mullion capping.
      • Concealed framework.
    技術仕様
    • Unique reftitoni-f40-frameless-hurricane-door-3panels
    • コレクションセットCurtain Wall
    • コレクションSliding Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
    • IFC分類ドア
    • MasterFormat 2014 コード08 88 19
    • MasterFormat 2014 タイトルHurricane-Resistant Glazing
    • OmniClassNumber23-17 15 19 17
    • OmniClassタイトルHurricane Resistant Glazing