製品の公開
endura MRL above-ground 1-stage hydraulic

endura MRL above-ground 1-stage hydraulic

5つ星のうち4.04.0(6 レビュー)
Google翻訳”,
エンデュラMRL地上1段は油圧式エレベーターです。これは、最小のピットとオーバーヘッドで12フィート8インチ未満、またはピットとオーバーヘッドのわずかな増加で最大18フィート11インチの移動を伴う2ストップの建物に理想的です。地上ジャッキ構成は、シリンダーから伸びる1つのプランジャーセクションを備えています。機能と利点:•機械室がないため、建物のスペースが解放されます•地面に穴を開ける必要がなく、オイル汚染のリスクが軽減されます•80、110、150fpmの速度で移動します•2100–5000ポンドの容量•キャブ設計オプションパウダーコーティングされた、ブラシをかけられたステンレスまたは固体、パターン化された、または木目調のラミネートの品揃えが含まれます
技術仕様
  • Unique refendura-MRL-above-ground-1-stage-hydraulic-NA
  • コレクションセットelevator
  • コレクションendura elevator
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - エレベーター・リフト

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
プエルトリコ