製品の公開
endura above-ground 3-stage hydraulic

endura above-ground 3-stage hydraulic

5つ星のうち4.44.4(9 レビュー)
Google翻訳”,
エンデュラツインポスト地上3段は油圧エレベーターです。 3ステージ伸縮設計は、最小のピットとオーバーヘッドで最大33フィート6½インチ、またはピットとオーバーヘッドのわずかな増加で最大48フィート3½インチ移動できます。機能と利点:•この構成は、地下のシリンダー穴の穴あけをサポートできない油圧エレベータに最大の高さを提供します•地面に穴を開ける必要がないため、油汚染のリスクが軽減されます•80、100、 125、150fpm•2100〜5000ポンドの容量•キャブの設計オプションには、粉末コーティング、ブラッシュドステンレス、またはソリッド、パターン、または木目調のラミネートの品揃えが含まれます。 •スムーズで静かで効率的なパフォーマンス
技術仕様
  • Unique refendura-above-ground-3-stage-hydraulic-NA
  • コレクションセットelevator
  • コレクションendura elevator
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - エレベーター・リフト

対応地域

北米