製品の公開
endura MRL above-ground 3-stage

endura MRL above-ground 3-stage

Google翻訳”,
エンデュラMRL地上3段式は、低層ビル向けの油圧式エレベータです。これは、最小のピットとオーバーヘッドで最大33フィート6½インチ、またはピットの深さやオーバーヘッドの高さをわずかに増加させて最大48フィート3½インチの移動量の建物に最適です。地上ジャッキ構成は、シリンダーから伸びる3つのプランジャーセクションを備えています。機能と利点:•この構成は、地下のシリンダー穴の穴あけをサポートできない油圧エレベータに最大の高さを提供します•機械室の不足により、建物のスペースが解放されます•地面に穴を開ける必要がないため、油汚染のリスクが軽減されます• 80、100、125、150fpmの速度で移動•2100– 5000ポンドの容量•キャブの設計オプションには、粉末コーティング、ブラッシュドステンレス、またはソリッド、パターン、または木目調ラミネートの品揃えが含まれます
技術仕様
  • Unique refendura-MRL-above-ground-3-stage-NA
  • コレクションセットelevator
  • コレクションendura elevator
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - エレベーター・リフト