製品の公開
easy-to-install moving walk: iwalk
easy-to-install moving walk: iwalk
easy-to-install moving walk: iwalk
easy-to-install moving walk: iwalk

    easy-to-install moving walk: iwalk

    5つ星のうち3.43.4(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    動く歩道のあり方に革命を起こすことで署名、製造、設置されたiwalkは、新しい業界ベンチマークを確立します。そのモジュラースペース節約コンセプトは、使いやすさを損なうことなく、計画、統合、および運用を容易にします。荷物やトロリーを持って旅行する乗客にとって、それはより優れた安全性と快適さを提供します。より少ないコンポーネントと低エネルギー消費により、この持続可能な製品の画期的なエンジニアリングが完成します。

    私は歩く。今日の次世代動く歩道。

    モジュール性-簡単な輸送

    iwalkの積み重ね可能なモジュールは、輸送に必要なスペースを削減します。今では飛行機での輸送も可能です


    柔軟性-取り扱いが簡単

    そのモジュールの軽量で小さいサイズは取り扱いを容易にし、クレーンの必要性を排除します–フォークリフトで十分です。


    可能性-簡単なインストール

    土壇場での設置や移転が可能になりました。スマート接続システムが設置を加速している間、モジュールはエレベータで輸送できます。

    仕様
    • SPECIFICATIONS iwalk

        Max length | Rise (metres): 100

        Max capacity (people/hour): 7,300

        Inclination (degrees): 0-6

        Configuration: Semi-pit | Pitless

        Application: Commercial | Traffic

        Step chain roller: Not applicable

        Location handrail drive: Truss

        Handrail shape: U-shape

        Climate conditions: Indoor | Outdoor

        Nominal step width (millimetres): 1,100 | 1,400

        Speed (metres/second): 0.5 | 0.65

        Version of upper and lower part: Not applicable

        Balustrade: Slim | Slim with decking

        Aesthetic lights: Balustrade | Skirt

        Traffic lights: Floor plate | Front skirt | Column

        Safety lights: Step gap

        Drive unit: Direct drive

        Possible energy efficiency class: A+++

      技術仕様
      • Unique refiwalk_horizontal
      • コレクションセットMoving Walkways
      • コレクションiwalk horizontal moving walk
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2018-11-16
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルスチール
      • 副マテリアルガラス
      • 設計国スペイン
      • 製造国ドイツ
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - エスカレーター
      • IFC分類運搬エレメント
      • Uniclass2015コードPr_65_80_28
      • Uniclass2015詳細Escalator and moving walk products
      • MasterFormat 2014 コード14 32 00
      • MasterFormat 2014 タイトルMoving Walks
      • OmniClassNumber23-23 15 11
      • OmniClassタイトルMoving Walks
      • UniFormatIIコードD1020
      • UniFormatIIタイトルEscalators & Moving Walks