製品の公開
high traffic: tugela [EN, European standard] 35°
high traffic: tugela [EN, European standard] 35°
high traffic: tugela [EN, European standard] 35°

    high traffic: tugela [EN, European standard] 35°

    5つ星のうち4.84.8(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    乗客数が多いほど、私たちのトゥゲラエスカレーターは幸せです。 tugelaは、交通量の多い地域や世界中のあらゆる種類の気候の人々を安全に移動させます。当社の認定ブレーキシステムなどの信頼できる技術とコンポーネントにより、このエスカレーターは非常に信頼できるパートナーになっています。

    ツゲラ。頑丈な信頼性。

    仕様
    • BASIC PRODUCT SPECS
      Step width: 600mm | 800mm | 1,000mm
      Inclination: 35.0° ( 27.3° | 30.0° )
      rise max: 22m
      rise min: 2,5m 

      Max rise without intermediate support: 6.0m @ 30° and 2 horizontal steps | 6.10m @ 30°, 32" (800mm) step width and 3 horizontal steps | 5.50m @ 30°, 1000mm step width and 3 horizontal steps

      BASIC DESIGN OPTIONS
      Balustrades: Metal | Robust (Glass)
      Handrail Colours: Black | Dark grey | Grey | Blue | Red | Brown | Beige | Green | Other colours on request.
      BIM Lighting Options: Comb plate | Under handrail | Skirt band
      ADD Lighting Options: Soffit | Truss | Multiple traffics light designs
      Claddings: Standard options stainless steel: AISI 443/1.4521| AISI 441/1.4509 |AISI 304/1.4301|AISI 316/1.4404 . Powder Coated: RAL Range. Prime painted: RAL range | Customer specific solutions are available

      ENERGY SAVING OPTIONS
      Star Delta | Energy Efficiency Controller | Smart Frequency Converter |

    技術仕様
    • Unique reftugela_EN-35
    • コレクションセットHigh Traffic Escalator
    • コレクションtugela escalator
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - エスカレーター
    • IFC分類運搬エレメント
    • Uniclass2015コードSs_80_20_62_28
    • Uniclass2015詳細Escalator systems
    • MasterFormat 2014 コード14 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルEscalators
    • OmniClassNumber23-23 11 13
    • OmniClassタイトルEscalators
    • UniFormatIIコードD1020
    • UniFormatIIタイトルEscalators & Moving Walks