製品の公開
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°

    regular traffic: velino [EN 115] 27.3°

    5つ星のうち4.14.1(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    スタイリッシュなインテリアのデザインエスカレーター。

    velinoシリーズのエスカレーターは、最高レベルで動作する信頼性の高いシステムです。デュアルサーキットブレーキシステムのような実績のある技術-最適な安全装置は、最高度の安全性と長い耐用年数を保証します。さらに、velinoシリーズ製品は幅広いデザインオプションを提供します。これらは、ショッピングセンター、多機能コングレスセンター、または空港の独自のスタイルを損なうことなくハイライトを追加するための最良の前提条件です。

    仕様
    • BASIC PRODUCT SPECS
      Step width: 800mm | 1,000mm
      Inclination: 27.3° ( 30.0° | 35.0° )
      Rise max: 15m
      Rise min: 2.5m
      Max Rise w/o intermediate support: 6.0m @ 30° and 2 horizontal steps | 6.0m @ 35.0° | 6.10m @ 30°, 800mm step width and 3 horizontal steps | 5.50m @ 30°, 1000mm step width and 3 horizontal steps

      BASIC DESIGN OPTIONS
      Balustrades: Slim | Robust (Glass)
      Handrail Colours: Black|Dark grey |Grey | Blue |Red| Brown|Beige|Green|Other colours on request.
      BIM Lighting Options: Comb plate | Under handrail | Skirt band
      ADD Lighting Options: Soffit | Truss | Multiple traffics light designs
      Claddings: Standard options stainless steel: AISI 443/1.4521| AISI 441/1.4509 |AISI 304/1.4301|AISI 316/1.4404 . Powder Coated: RAL Range. Prime painted: RAL range | Customer specific solutions are available

      ENERGY SAVING OPTIONS
      Star Delta | Energy Efficiency Controller | Smart Frequency Converter | Stop&Go

    技術仕様
    • Unique refVelino_EN-27_3
    • コレクションセットCommercial Escalator
    • コレクションvelino escalator
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - エスカレーター
    • IFC分類運搬エレメント
    • Uniclass2015コードSs_80_20_62_28
    • Uniclass2015詳細Escalator systems
    • MasterFormat 2014 コード14 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルEscalators
    • OmniClassNumber23-23 11 13
    • OmniClassタイトルEscalators
    • UniFormatIIコードD1020
    • UniFormatIIタイトルEscalators & Moving Walks