製品の公開
F-BOX-WP speaker series (Outdoor and EN/BS/UL)
F-BOX-WP speaker series (Outdoor and EN/BS/UL)
    TOA Corporation

    F-BOX-WP speaker series (Outdoor and EN/BS/UL)

    Google翻訳”,

    F-BOX-WPシリーズは、様々な用途で高音質を実現するサーフェスマウントスピーカーシステムです。フォアグラウンドミュージックやバックグラウンドミュージックの再生、拡声システムなど、幅広い用途で活躍します。壁や天井に自然に溶け込む洗練されたデザインは、視覚的な影響を最小限に抑え、幅広い建築様式に調和します。コンパクトな3インチユニット、最も汎用性の高い5インチユニット、そしてメインスピーカーとしても活躍する8インチサイズをラインナップ。全製品、ハイインピーダンスシステムとローインピーダンスシステムの両方に接続可能です。


    F-BOX-WPシリーズは屋外設置型で、ENやULなどの国際規格に準拠しているため、世界中で信頼性の高い性能を発揮します。さらに、IP65規格に適合しているため、この規格に適合するさまざまな環境で安全に使用できます。

    仕様
    • [F-03BT-WP-UE/WT-WP-UE]

      8 Ω

      100 V line: 670 Ω (15 W), 2 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W)

      70 V line: 330 Ω (15 W), 670 Ω (7.5 W), 2 kΩ (2.5 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W)

      Dimensions: 130 (W) X 221 (H) X 132 (D) mm (5.12" X 8.7" X 5.2")

      Weight: 1.7 kg (3.75 lb)

      IP Code: IP65

      Compliance/Certifications: EN 54-24: 2008, UL 1480A (UEAY (outdoor use))


      [F-05BT-WP-UE/WT-WP-UE]

      8 Ω

      100 V line: 330 Ω (30 W), 1 kΩ (10 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W)

      70 V line: 170 Ω (30 W), 330 Ω (15 W), 1 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W)

      Dimensions: 162 (W) X 274 (H) X 164 (D) mm (6.38" X 10.79" X 6.46")、

      Weight: 2.7 kg (5.95 lb)

      IP Code: IP65

      Compliance/Certifications: EN 54-24: 2008, UL 1480A (UEAY (outdoor use))


      [F-08BT-WP-UE/WT-WP-UE]

      8 Ω

      100 V line: 170 Ω (60 W), 330 Ω (30 W), 670 Ω (15 W), 3.3 kΩ (3 W)

      70 V line: 83 Ω (60 W), 170 Ω (30 W), 330 Ω (15 W), 670 Ω (7.5 W), 3.3 kΩ (1.5 W)

      Dimensions: 251 (W) X 392 (H) X 216 (D) mm (9.88" X 15.43" X 8.5"),

      Weight: 5.2 kg (11.46 lb)

      IP Code: IP65

      Compliance/Certifications: EN 54-24: 2008, UL 1480A (UEAY (outdoor use))

    技術仕様
    • Unique reff-box-wp
    • コレクションセット音響機器
    • コレクションSpeaker
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレン (EPS)
    • 設計国日本
    • 製造国インドネシア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器