製品の公開
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
    TOPP

    ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm

    Google翻訳”,

    TOPP ACK4は、推力300N、最大ストローク調整可能な電動チェーンアクチュエータです。 400mm、ダブルリンクの関節式ステンレススチールチェーンを備え、特殊なダイキャストアルミニウムケーシングで囲まれ、エポキシ粉末で塗装され、上部と下部の吊り窓にさまざまな取り付けアクセサリが付いています。

    最大牽引力と推力は300Nで、ストロークの終わりはアクチュエータの両側にある外部ノブによって100、150、200、250、300、350、400mmで調整可能です。誤った取り付けを知らせる音響警告付きの電子機器(ブザー)。ご要望に応じて、同じウィンドウで2つのアクチュエータを同期動作させるためのプリセット「S」バージョンを利用できます。

    230V50Hzまたは24VDCでの動作。高保護IP55定格(固定ストロークのIP66バージョンが利用可能)。 CEマーク付きデバイス。

    仕様
    • Technical Characteristics
      ModelACK4 230V - (24V)
      Power voltage230V ~ 50Hz  - (24V c.c.)
      Max applicable load in thrust300 N
      Max applicable load in traction300 N
      Strokes100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 mm
      Absorbed current0,32 A - (1,35 A)
      Idle translation speed27 mm\s - (17 mm\s)
      Duration of the idle stroke15 s - (23s)
      Double electrical insulationyes - (no)
      Service typeS2 di 2 min - (S2 di 3 min)
      Operating temperature- 5°C + 50°C
      Protection ClassIP 55 (available special IP66 version)
      Window mounting adjustment10 mm
      Parallel connection optionyes
      Synchronous operation of more actuators on the same windowS version
      Chain position controlyes
      Stroke endencoder
      Audio alarm for reporting an incorrect assemblyyes
      Dimensions288,5x83x47,8 mm
      Weight * of the installed unit1,9 kg

      * the indicated weight is subject to variations, depending on the chosen accessories

    技術仕様
    • Unique refACK4-TOPP
    • コレクションセットAUTOMATION
    • コレクションWindow Automation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)83
    • 幅(mm)288.5
    • 奥行き(mm)47.5
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)1.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 自動窓
    • IFC分類作動装置
    • Uniclass2015コードPr_75_50_18_13
    • Uniclass2015詳細Chain actuators