製品の公開
Rated Tube & Two-Piece U-Channel (Level 3)

Rated Tube & Two-Piece U-Channel (Level 3)

Google翻訳”,

BL 1.75フレームシステムは、 BRグレージングにおいて幅広い厚さのガラスに対応します。フレームは3/4インチ厚の6061-T6アルミニウム合金製で、UL試験規格レベル3を取得しています。このフレームシステムは、屋内外を問わず使用できます。

オプション

  • 厚さ3/4インチ~1 9/16インチのガラス
  • クリアアルマイト仕上げ
  • ダークブロンズアルマイト仕上げ
  • チューブの幅は4インチ、高さは3 1/4インチです
  • チャネルの幅は2 1/2インチ x 高さは3 1/4インチです
  • その他のカスタムコーティングオプションについては、お問い合わせに応じてご利用いただけます。

評価

  • UL レベル 3 - .44 マグナム (3 ショット)

標準

  • UL 752 防弾材料規格
  • ASTM B209 アルミニウムおよびアルミニウム合金板の標準規格
  • ASTM B221 アルミニウムおよびアルミニウム合金の押し出し棒、ロッド、ワイヤ、プロファイル、およびチューブの標準仕様。
技術仕様
  • Unique refrated-tube-two-piece-u-channel-level-3
  • コレクションセットBullet Resistant Transaction Windows
  • コレクションFraming System
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-06
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 防犯窓