製品の公開
Thermal Framing System

Thermal Framing System

Google翻訳”,

TSS 650サーマル防弾アルミフレームは、厚さ1 1/4インチから2 1/2インチの防弾グレージング(ガラス被覆ポリカーボネート)材に対応できるよう設計されています。TSS 650システムは断熱構造のため、防弾性能だけでなく断熱性能も満たします。押し出し加工されたアルミニウムはULレベル8までのUL試験に合格しています。

オプション
• 厚さ1 1/4インチ~2 1/2インチのグレージング
• クリアアルマイト仕上げ
• ダークブロンズアルマイト仕上げ
• システムの幅は6 1/2インチ、高さは2 1/2インチです
• その他のカスタムコーティングオプションもお問い合わせに応じてご利用いただけます。

評価
• ULレベル3~8

標準
• UL 752 防弾材料規格
• ASTM B209 アルミニウムおよびアルミニウム合金板の標準規格
• ASTM B221 アルミニウムおよびアルミニウム合金押し出しバー、ロッド、ワイヤ、プロファイル、およびチューブの標準仕様。

技術仕様
  • Unique refthermal-framing-system
  • コレクションセットBullet Resistant Transaction Windows
  • コレクションFraming System
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-06
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 防犯窓