製品を公開する
Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection - Slim Seat
TOTO USA Inc

Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection - Slim Seat

Google翻訳,
モダンで大胆なデザインのこのトイレは、重力と遠心力を組み合わせて非常に効率的な水洗を行うトルネード水洗システムを備えています。 CEFIONTECT テクノロジー (以下の Smartfact を参照) も紹介されています。インストールが簡単。ユニバーサルハイト。
仕様
  • Specially designed to accommodate WASHLET®+

    CEFIONTECT® ceramic glaze

    Tornado Flushing System

    Computer Designed, Fully Glazed Trapway

    Elongated Bowl with SoftClose Seat

    Skirted Design

    Chrome Trip Lever included

    Universal Height

    12" Rough-In (10" or 14" optional)

    One Piece Toilet, Double Cyclone, Tornado, WaterSense, ADA

    residential

    #01

    Cotton

    One Piece Toilet, Double Cyclone, Tornado, WaterSense, ADA
技術仕様
  • 固有参照番号MS626234CEFG-aimes-one-piece-toilet-128gpf-elongated-bowl-washlet-connection-slim-seat
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-09
  • 版番号1
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレ

対応地域

南アメリカ 北米
アルゼンチン
アメリカ合衆国
ウルグアイ
メキシコ
エクアドル
ガイアナ
コロンビア
スリナム
チリ
パラグアイ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア