製品の公開
RP Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF
RP Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF
    TOTO USA Inc

    RP Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF

    Google翻訳”,
    壁掛け式のため、床面積が少なくて済むので、バスルームの開放感が増し、お掃除もしやすくなります。 DYNAMAX™ TORNADO FLUSH システムを備えたモダンなデザイン (下記の Smartfact を参照)。ユニバーサルハイト。
    仕様
    • DYNAMAX TORNADO FLUSH system High-Efficiency (1.28/0.9 GPF)

      CEFIONTECT® ceramic glaze

      Universal Height

      D-Shaped front bowl

      High-Efficiency Dual Flush (Avg. Flush 1.03 GPF)

      Adjustable 15" - 19" mounting height

      Saves up to 9" of floor space compared to standard floor-mounted toilet

      Supports up to 880 lbs.

      Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit

      Copper Supply line

      Includes Push Plate YT930#WH or YT930#MS

      residential

      #MS, #WH

      Matte Silver, White

    技術仕様
    • Unique refCWT447247CMFG-rp-wall-hung-toilet-and-in-wall-tank-system-128-09-gpf
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-09
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ

    対応地域

    南アメリカ 北米